0404402801E
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 - 49 | 1.819,6752 TL |
| 50 + | 1.637,7076 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Mandal Malzemesi | Stainless Steel |
|---|---|
| Paslanmaz Çelik Sınıfı | AISI 316;AISI 304 |
| Mil Uzunluğu | 1.299 in |
| Mil Uzunluğu | 33.0 mm |
| Kafa Çapı | 30.0 mm |
| Kafa Çapı | 1.181 in |
| Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
| Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
| Hazne Yüksekliği | 32.0 mm |
| Hazne Yüksekliği | 1.26 in |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin