Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR2041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2256 TL - 5,2256 TL | 16796 Stokta |
1.079 in
27.4 mm
|
Gri
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 5,0784 TL - 5,0784 TL | 3906 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Beyaz
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.976 in
24.8 mm
|
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 3,5643 TL - 3,5643 TL | 132396 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
Gri
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
| 4,2582 TL - 4,2582 TL | 447500 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 6,0772 TL - 6,0772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.15 in
29.2 mm
|
Beyaz
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 6,2874 TL - 6,2874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.205 in
30.6 mm
|
Siyah
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 6,0772 TL - 6,0772 TL | 49959 Stokta |
1.15 in
29.2 mm
|
Gri
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 6,2874 TL - 6,2874 TL | 1264 Stokta |
1.205 in
30.6 mm
|
Gri
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 5,2256 TL - 5,2256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.079 in
27.4 mm
|
Siyah
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 6,2874 TL - 6,2874 TL | 1495 Stokta |
1.205 in
30.6 mm
|
Beyaz
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 1,3824 TL - 1,8399 TL | 7998 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,4019 TL - 1,8691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.421 in
10.7 mm
|
Doğal renk
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
4
|
||
| 1,3921 TL - 1,8691 TL | 16606 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Doğal renk
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1
|
||
| 1,4019 TL - 1,8691 TL | 197120 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,5502 TL - 1,9138 TL | 1335 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
5
|
||
| 1,5378 TL - 1,8984 TL | 17500 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
2
|
||
| 2,9655 TL - 3,6611 TL | 21276 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Doğal renk
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,3867 TL - 2,3867 TL | 8988 Stokta |
0.732 in
18.6 mm
|
Doğal renk
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
2
|
||
| 2,7235 TL - 3,3625 TL | 891198 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Doğal renk
|
0.787 in
20 mm
|
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin