| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 500 + | 3,5643 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.803 in |
|---|---|
| D | 20.4 mm |
| d | 15.9 mm |
| d | 0.626 in |
| H | 0.291 in |
| H | 7.4 mm |
| h | 0.291 in |
| h | 7.4 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 3.8 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.15 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.8 mm |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.031 in |
| Azami Pano Kalınlığı | 3.8 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.15 in |
| Renk | Gri |
| Malzeme | PA66 |
| Tip | 4 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin