Menü Arama

Záslepky do plechu 0.344 in 4.7 mm 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

Kalıplanmış doğal Naylondan imal edilen delik tapası, uygulamalardaki açıklıkları ve delikleri kapatmak için kullanılır. Boru ucu kapağı, tampon ve küçük uygulama ayağı olarak kullanmak için idealdir.
Ürün kodu:

62PP018BG14

16606 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,8691 TL
5000 - 9999 1,5966 TL
10000 + 1,3921 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.869,10 TL

1000 x 1,8691 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 8.7 mm
d 4.7 mm
h 2.0 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 3.6 mm
Renk Doğal renk
Malzeme Nylon 6/6
Tip 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin