Menü Arama

Sac Levha Tapası 1.219 in 25.4 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

Kalıplanmış doğal Naylondan imal edilen delik tapası, uygulamalardaki açıklıkları ve delikleri kapatmak için kullanılır. Boru ucu kapağı, tampon ve küçük uygulama ayağı olarak kullanmak için idealdir.
Ürün kodu:

62PP100BM11

21276 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 3,6611 TL
2500 - 9999 3,2949 TL
10000 + 2,9655 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.830,55 TL

500 x 3,6611 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 31.0 mm
d 25.4 mm
h 1.6 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.8 mm
Renk Doğal renk
Malzeme Nylon 6/6
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin