Menü Arama

Sac Levha Tapaları

Stokta

Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.

Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.

Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.

  • Nakliye sırasında delikleri tapalamak için kullanılır.
  • Easily pushes into applications without the need for fixing.
  • Uygulamanızda temiz bir görünüm sağlar.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR2041

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d H Tip Satın Al
4,4685 TL - 4,4685 TL 1452 Stokta
22.0 mm
Doğal renk
18.0 mm
5
1,3824 TL - 1,8399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
Doğal renk
3.2 mm
5,7828 TL - 5,7828 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.8 mm
Siyah
22.0 mm
3
1,535 TL - 1,535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
Doğal renk
6.0 mm
5
1,963 TL - 2,4232 TL 491 Stokta
18.0 mm
Doğal renk
14.0 mm
5
1,9766 TL - 1,9766 TL 42000 Stokta
14.0 mm
Doğal renk
10.0 mm
5
9,122 TL - 12,1692 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2 mm
Doğal renk
3.2 mm
1
1,8853 TL - 2,3275 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
Doğal renk
12.0 mm
5
1,3824 TL - 1,8399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Doğal renk
3.8 mm
1,4019 TL - 1,8691 TL 21802 Stokta
10.7 mm
Siyah
6.4 mm
2,3867 TL - 2,3867 TL 8988 Stokta
18.6 mm
Doğal renk
14.3 mm
1,3921 TL - 1,8691 TL 38000 Stokta
8.7 mm
Doğal renk
4.7 mm
62PP037BG31B 2,2344 TL - 2,7583 TL 5352 Stokta
14.7 mm
Siyah
9.5 mm
2,9655 TL - 3,6611 TL 21276 Stokta
31.0 mm
Doğal renk
25.4 mm
3,722 TL - 3,722 TL 30734 Stokta
26.2 mm
Doğal renk
20.6 mm
1,5253 TL - 1,883 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.7 mm
Doğal renk
9.5 mm
2,7235 TL - 3,3625 TL 891198 Stokta
25.0 mm
Doğal renk
20 mm
1,4019 TL - 1,8691 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.7 mm
Doğal renk
6.4 mm
1,3921 TL - 1,8691 TL 16606 Stokta
8.7 mm
Doğal renk
4.7 mm
1,4019 TL - 1,8691 TL 197120 Stokta
10.7 mm
Siyah
6.4 mm
  • / 5
Sac Levha Tapası 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Doğal renk

62PPM18BM40

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
1452 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.0 mm
Sac Levha Tapası 0.203 in 2.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

62PP012BG09

Fiyat Aralığı
1,8399 TL - 1,3824 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Tapası 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Siyah

62PPM22BM40B

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    4.0 mm
Sac Levha Tapası 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 Nylon 6/6 Doğal renk

62PPM06BM16

Fiyat Aralığı
1,535 TL - 1,535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
Sac Levha Tapası 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Doğal renk

62PPM14BM35

Fiyat Aralığı
2,4232 TL - 1,963 TL

Stok Seviyeleri
491 Stokta
Özellikler
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
Sac Levha Tapası 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Doğal renk

62PPM10BM35

Fiyat Aralığı
1,9766 TL - 1,9766 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
Sac Levha Tapası 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Doğal renk

62PP012BG09XM21

Fiyat Aralığı
12,1692 TL - 9,122 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.79 - 20.6 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.79 mm
Sac Levha Tapası 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Doğal renk

62PPM12BM35

Fiyat Aralığı
2,3275 TL - 1,8853 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
Sac Levha Tapası 0.250 in 2.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

62PP015BG09

Fiyat Aralığı
1,8399 TL - 1,3824 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Tapası 0.422 in 1.6 mm Nylon 6/6 Siyah

62PP025BG06B

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,4019 TL

Stok Seviyeleri
21802 Stokta
Özellikler
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Renk
    Siyah
Sac Levha Tapası 0.734 in 3.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

62PP056BM14

Fiyat Aralığı
2,3867 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
8988 Stokta
Özellikler
  • D
    18.6 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Tapası 0.344 in 3.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

62PP018BM14

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,3921 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Tapası 0.578 in 3.6 mm Nylon 6/6 Siyah

62PP037BG31B

Fiyat Aralığı
2,7583 TL - 2,2344 TL

Stok Seviyeleri
5352 Stokta
Özellikler
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.6 mm
  • Renk
    Siyah
Sac Levha Tapası 1.219 in 2.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

62PP100BM11

Fiyat Aralığı
3,6611 TL - 2,9655 TL

Stok Seviyeleri
21276 Stokta
Özellikler
  • D
    31.0 mm
  • d
    25.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Tapası 1.031 in 2.8 mm Nylon 6/6 Doğal renk

62PP081BM11

Fiyat Aralığı
3,722 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
30734 Stokta
Özellikler
  • D
    26.2 mm
  • d
    20.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Tapası 0.578 in 3.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

62PP037BM31

Fiyat Aralığı
1,883 TL - 1,5253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Tapası 0.984 in 2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

62PP078BG09

Fiyat Aralığı
3,3625 TL - 2,7235 TL

Stok Seviyeleri
891198 Stokta
Özellikler
  • D
    25.0 mm
  • d
    20 mm
  • h
    1.6 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 2 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Tapası 0.422 in 1.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

62PP025BM06

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,4019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Tapası 0.344 in 3.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

62PP018BG14

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,3921 TL

Stok Seviyeleri
16606 Stokta
Özellikler
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • h
    2.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Sac Levha Tapası 0.422 in 1.6 mm Nylon 6/6 Siyah

62PP025BM06B

Fiyat Aralığı
1,8691 TL - 1,4019 TL

Stok Seviyeleri
197120 Stokta
Özellikler
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 1.6 mm
  • Renk
    Siyah