Menü Arama

Sac Levha Tapası 0.578 in 9.5 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Siyah

Kalıplanmış siyah Naylondan imal edilen delik tapası, uygulamalardaki açıklıkları ve delikleri kapatmak için kullanılır. Boru ucu kapağı, tampon ve küçük uygulama ayağı olarak kullanmak için idealdir.
Ürün kodu:

62PP037BG31B

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,7583 TL
5000 - 19999 2,4826 TL
20000 + 2,2344 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.758,30 TL

1000 x 2,7583 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 14.7 mm
d 9.5 mm
h 1.6 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 3.6 mm
Renk Siyah
Malzeme Nylon 6/6
Tip 3
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin