Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR2041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5253 TL - 1,883 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.579 in
14.7 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,3824 TL - 1,8399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
| 1,3921 TL - 1,8691 TL | 38000 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Doğal renk
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| 2,7235 TL - 3,3625 TL | 891198 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Doğal renk
|
0.787 in
20 mm
|
|
|
||
| 1,4019 TL - 1,8691 TL | 21802 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 62PP037BG31B | 2,2344 TL - 2,7583 TL | 5352 Stokta |
0.579 in
14.7 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|
| 2,3867 TL - 2,3867 TL | 8988 Stokta |
0.732 in
18.6 mm
|
Doğal renk
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
| 2,9655 TL - 3,6611 TL | 21276 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Doğal renk
|
1 in
25.4 mm
|
|
|
||
| 1,5378 TL - 1,8984 TL | 17500 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
Doğal renk
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
||
| 1,4019 TL - 1,8691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.421 in
10.7 mm
|
Doğal renk
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 1,3824 TL - 1,8399 TL | 7998 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
| 3,722 TL - 3,722 TL | 30734 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
Doğal renk
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
|
||
| 1,3921 TL - 1,8691 TL | 16606 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Doğal renk
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
|
||
| 1,4019 TL - 1,8691 TL | 197120 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
||
| 1,5502 TL - 1,9138 TL | 1335 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Doğal renk
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
||
| 9,122 TL - 12,1692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
||
| 1,963 TL - 2,4232 TL | 491 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Doğal renk
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
5
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | 1452 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Doğal renk
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
| 5,7828 TL - 5,7828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.094 in
27.8 mm
|
Siyah
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,9766 TL - 1,9766 TL | 42000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5