Sabit vidalı tutma flanşı, panoda kılavuz açmaya veya tutma pulu koymaya alternatif olarak kullanılabilir. Tutma flanşı, baş kısmının havşalı deliğe itilmesiyle panoya geçirilir.
Ardından, sabit vida, flanş yoluyla diş açılıp panoda tutulur.
Flanşlar, korozyona iyi direnç sağlayan Paslanmaz Çelikten veya iyi termal iletkenliğe sahip Alüminyumdan mamuldür.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Alüminyum Seri Kodu: SRP0169.A2, SRP0169.AL
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | H1 | D3 | Malzeme | Panel t1±8% | Dişliler için d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
4.0
|
M6
|
4.0
|
||
| 111,7177 TL - 159,5971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alüminyum
|
1.25
|
M8
|
1.25
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alüminyum
|
1.25
|
M5
|
1.25
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
0.7
|
M6
|
0.7
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alüminyum
|
2.5
|
M5
|
2.5
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
1.5
|
M6
|
1.5
|
||
| 75,6297 TL - 108,0423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
6.0
|
M3
|
6.0
|
||
| 91,002 TL - 130,0031 TL | 112 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alüminyum
|
5.0
|
M4
|
5.0
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | 55 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
2.0
|
M6
|
2.0
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | 322 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
1.25
|
M6
|
1.25
|
||
| 87,1383 TL - 124,4832 TL | 99 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alüminyum
|
1.25
|
M4
|
1.25
|
||
| 90,4267 TL - 129,181 TL | 194 Stokta |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Alüminyum
|
4.0
|
M4
|
4.0
|
||
| 71,5192 TL - 102,1702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
1.25
|
M3
|
1.25
|
||
| 73,9855 TL - 105,6935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Alüminyum
|
4.0
|
M3
|
4.0
|
||
| 111,7177 TL - 159,5971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alüminyum
|
0.7
|
M8
|
0.7
|
||
| 111,7177 TL - 159,5971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alüminyum
|
2.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | 313 Stokta |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
2.5
|
M6
|
2.5
|
||
| 111,7177 TL - 159,5971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Alüminyum
|
4.0
|
M8
|
4.0
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Alüminyum
|
0.9
|
M6
|
0.9
|
||
| 99,1406 TL - 141,6291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Alüminyum
|
4.0
|
M5
|
4.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin