20252427
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 141,6291 TL |
| 100 - 249 | 127,4663 TL |
| 250 - 749 | 113,3035 TL |
| 750 + | 99,1406 TL |
| Dişliler için d1 | M5 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 4.0 |
| d2 | 8.0 |
| H1 | 2.5 |
| l1 | 4.0 |
| D3 | 12.5 |
| Kurulum topu çapı d4 | 8.0 |
| d6 | 9.6 |
| Sheet metal gauge | 8 |
| Malzeme | Alüminyum |
| GTIP Numarası | 8483608090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin