20252571
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 159,5971 TL |
| 100 - 249 | 143,6372 TL |
| 250 - 749 | 127,6776 TL |
| 750 + | 111,7177 TL |
| Dişliler için d1 | M8 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 1.25 |
| d2 | 13.0 |
| H1 | 4.0 |
| l1 | 1.25 |
| D3 | 20.0 |
| Kurulum topu çapı d4 | 13.0 |
| d6 | 15.5 |
| Sheet metal gauge | 18 |
| Malzeme | Alüminyum |
| GTIP Numarası | 8483608090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin