Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | d2 a012 | Malzeme | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,9758 TL - 121,394 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 91,7618 TL - 131,0452 TL | 2264 Stokta |
M6
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 84,2218 TL - 120,3384 TL | 12532 Stokta |
M5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 96,4366 TL - 137,8312 TL | 1698 Stokta |
M8
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 86,8608 TL - 124,033 TL | 3816 Stokta |
M5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
20.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 86,9362 TL - 124,1838 TL | 1632 Stokta |
M6
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 88,0672 TL - 125,8426 TL | 4384 Stokta |
M8
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 78,5668 TL - 112,2706 TL | 414 Stokta |
M3
|
4.5
|
303 Stainless Steel
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 103,9766 TL - 148,6134 TL | 718 Stokta |
M8
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 130,2912 TL - 186,0872 TL | 590 Stokta |
M10
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 140,0932 TL - 200,1116 TL | 708 Stokta |
M10
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 95,004 TL - 135,72 TL | 4530 Stokta |
M4
|
6.0
|
303 Stainless Steel
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 93,3452 TL - 133,3072 TL | 2358 Stokta |
M5
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
30.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 96,5874 TL - 137,982 TL | 3562 Stokta |
M6
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 132,9302 TL - 189,9326 TL | 322 Stokta |
M12
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 101,413 TL - 144,8434 TL | 1598 Stokta |
M6
|
7.5
|
303 Stainless Steel
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 82,3368 TL - 117,624 TL | 996 Stokta |
M3
|
4.5
|
303 Stainless Steel
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 175,9082 TL - 251,2328 TL | 66 Stokta |
M10
|
12.5
|
303 Stainless Steel
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 136,2478 TL - 194,6828 TL | 696 Stokta |
M12
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 153,816 TL - 219,791 TL | 60 Stokta |
M12
|
15.0
|
303 Stainless Steel
|
13.2
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin