Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M10 7.5 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Sabit Vida. Tasarım, vidaların kendiliğinden sökülmesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20138530

258 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 222,2038 TL
100 - 249 199,9608 TL
250 - 749 177,7178 TL
750 + 155,5502 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

222,20 TL

1 x 222,2038 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M10
l10 25 60.0
d2 a012 7.5
l20 25 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin