Menü Arama

Sabit Vida Kapak Başlı M8 6.0 303 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Sabit Vida. Tasarım, vidaların kendiliğinden sökülmesini önler. Böylece, vida takıldığı pano deliğinden düşmez. Dişli ve dişsiz deliklerde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20138974

2124 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 154,57 TL
100 - 249 139,113 TL
250 - 749 123,656 TL
750 + 108,199 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

154,57 TL

1 x 154,57 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
l10 25 45.0
d2 a012 6.0
l20 25 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Malzeme 303 Stainless Steel
Sürüş Tipi Altıgen Milli
GTIP Numarası 7318156290

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin