Menü Arama

Sabit Vidalar - Havşalı

Stokta

Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlandıklarından birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Sabit Vidalar, havşalı başlı ve altıgen tahriklidir. Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.

Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.

Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmamalıdır.

  • Vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.
  • Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir.
  • 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0153.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Satın Al
92,7282 TL - 132,4689 TL 202 Stokta
15.0
4.10
60.0
10.0
M8
6.0
8.5
91,2488 TL - 130,3554 TL 236 Stokta
15.0
4.10
40.0
10.0
M8
6.0
8.5
66,587 TL - 95,1241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.2
2.50
16.0
7.5
M5
3.7
5.5
91,2488 TL - 130,3554 TL 469 Stokta
15.0
4.10
30.0
10.0
M8
6.0
8.5
89,5222 TL - 127,8891 TL 502 Stokta
15.0
4.10
25.0
10.0
M8
6.0
8.5
32,8824 TL - 46,9748 TL 491 Stokta
3.8
1.20
10.0
3.5
M2
1.2
2.5
91,2488 TL - 130,3554 TL 548 Stokta
15.0
4.10
20.0
10.0
M8
6.0
8.5
62,4765 TL - 89,2519 TL 387 Stokta
7.5
2.20
10.0
6.0
M4
2.8
4.5
92,7282 TL - 132,4689 TL 221 Stokta
15.0
4.10
50.0
10.0
M8
6.0
8.5
38,6367 TL - 55,1954 TL 584 Stokta
5.6
1.65
8.0
4.5
M3
2.0
3.5
72,3413 TL - 103,3446 TL 104 Stokta
7.5
2.20
35.0
6.0
M4
2.8
4.5
65,7649 TL - 93,9496 TL 102 Stokta
9.2
2.50
14.0
7.5
M5
3.7
5.5
64,1206 TL - 91,6008 TL 600 Stokta
7.5
2.20
14.
6.0
M4
2.8
4.5
77,2735 TL - 110,3908 TL 179 Stokta
9.2
2.50
35.0
7.5
M5
3.7
5.5
46,0357 TL - 65,7649 TL 200 Stokta
5.6
1.65
35.0
4.5
M3
2.0
3.5
90,2623 TL - 128,946 TL 512 Stokta
11.0
3.00
35.0
8.0
M6
4.2
6.5
91,2488 TL - 130,3554 TL 104 Stokta
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
71,5192 TL - 102,1702 TL 261 Stokta
9.2
2.50
25.0
7.5
M5
3.7
5.5
73,9855 TL - 105,6935 TL 39 Stokta
7.5
2.20
40.0
6.0
M4
2.8
4.5
79,7398 TL - 113,9137 TL 260 Stokta
9.2
2.50
40.0
7.5
M5
3.7
5.5
  • / 3
Sabit Vida Havşa Kafalı M8 60.0 303 Stainless Steel

20186142

Fiyat Aralığı
132,4689 TL - 92,7282 TL

Stok Seviyeleri
202 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M8 40.0 303 Stainless Steel

20186128

Fiyat Aralığı
130,3554 TL - 91,2488 TL

Stok Seviyeleri
236 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M5 16.0 303 Stainless Steel

20180959

Fiyat Aralığı
95,1241 TL - 66,587 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M8 30.0 303 Stainless Steel

20186111

Fiyat Aralığı
130,3554 TL - 91,2488 TL

Stok Seviyeleri
469 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M8 25.0 303 Stainless Steel

20186104

Fiyat Aralığı
127,8891 TL - 89,5222 TL

Stok Seviyeleri
502 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M2 10.0 303 Stainless Steel

20180737

Fiyat Aralığı
46,9748 TL - 32,8824 TL

Stok Seviyeleri
491 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M8 20.0 303 Stainless Steel

20182229

Fiyat Aralığı
130,3554 TL - 91,2488 TL

Stok Seviyeleri
548 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M4 10.0 303 Stainless Steel

20182199

Fiyat Aralığı
89,2519 TL - 62,4765 TL

Stok Seviyeleri
387 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M8 50.0 303 Stainless Steel

20186135

Fiyat Aralığı
132,4689 TL - 92,7282 TL

Stok Seviyeleri
221 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M3 8.0 303 Stainless Steel

20182182

Fiyat Aralığı
55,1954 TL - 38,6367 TL

Stok Seviyeleri
584 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M4 35.0 303 Stainless Steel

20188498

Fiyat Aralığı
103,3446 TL - 72,3413 TL

Stok Seviyeleri
104 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M5 14.0 303 Stainless Steel

20188504

Fiyat Aralığı
93,9496 TL - 65,7649 TL

Stok Seviyeleri
102 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    14.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M4 14. 303 Stainless Steel

20188481

Fiyat Aralığı
91,6008 TL - 64,1206 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    14.
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M5 35.0 303 Stainless Steel

20188511

Fiyat Aralığı
110,3908 TL - 77,2735 TL

Stok Seviyeleri
179 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M3 35.0 303 Stainless Steel

20188474

Fiyat Aralığı
65,7649 TL - 46,0357 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M6 35.0 303 Stainless Steel

20188528

Fiyat Aralığı
128,946 TL - 90,2623 TL

Stok Seviyeleri
512 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M6 40.0 303 Stainless Steel

20181048

Fiyat Aralığı
130,3554 TL - 91,2488 TL

Stok Seviyeleri
104 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M5 25.0 303 Stainless Steel

20181086

Fiyat Aralığı
102,1702 TL - 71,5192 TL

Stok Seviyeleri
261 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M4 40.0 303 Stainless Steel

20180911

Fiyat Aralığı
105,6935 TL - 73,9855 TL

Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Sabit Vida Havşa Kafalı M5 40.0 303 Stainless Steel

20180980

Fiyat Aralığı
113,9137 TL - 79,7398 TL

Stok Seviyeleri
260 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5