Menü Arama

Pullu Sabitleme Vidaları

Stokta

Kapak başı ve altıgen sürüşe sahip yıkayıcılarla birlikte sabit vidalar. Altıgen sürücüler, hassas montaj için idealdir ve özellikle alanın sınırlı olduğu durumlarda faydalıdır.

Bu vidalar, dişsiz deliklere sahip paneller için mükemmel bir seçenektir. Her vida, dişsiz panellerde güvenli tutuşu sağlayan entegre bir yıkayıcı içerir. Bu, yükü eşit şekilde dağıtır ve hassas yüzeylere zarar verme riskini azaltır.

Önemli Not: Bu vidalar, daha küçük bir mil çapına sahiptir ve görüntülenen diş ebadına eşdeğer bir vida için tavsiye edilen torkta sıkılmamalıdır.

  • Paslanmaz çelikten üretilmiştir, korozyona karşı dayanıklıdır. Mükemmel dayanım, dayanıklılık ve uzun ömür sunarlar.
  • İnşaat, endüstriyel makineler ve otomotiv uygulamalarında popüler bir tercihtir.
  • Makine Direktifi 2006/42/EC ile uyumludur (genellikle ISO 4762 ile ilişkilidir).
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0163

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
73 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Satın Al
164 Stokta
M5
5.5
10.0
50.0
5.0
8.5
3.7
581 Stokta
M6
6.5
12.0
40.0
6.0
10.0
4.2
208 Stokta
M6
5.5
12.0
80.0
6.0
10.0
4.2
359 Stokta
M8
8.5
16.0
40.0
8.0
13.0
6.0
542 Stokta
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
581 Stokta
M6
6.5
12.0
25.0
6.0
10.0
4.2
2192 Stokta
M8
8.5
16.0
20.0
8.0
13.0
6.0
1062 Stokta
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
282 Stokta
M4
4.5
8.0
25.0
4.0
7.0
2.8
982 Stokta
M4
4.5
8.0
30.0
4.0
7.0
2.8
674 Stokta
M5
5.5
10.0
28.0
5.0
8.5
37
1285 Stokta
M8
8.5
16.0
25.0
8.0
13.0
6.0
180 Stokta
M8
8.5
16.0
50.0
8.0
13.0
6.0
674 Stokta
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
282 Stokta
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
48 Stokta
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
161 Stokta
M12
13.2
24.0
25.0
12.0
18.0
8.0
227 Stokta
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
311 Stokta
M10
10.6
20.0
30.0
10.0
16.0
7.5
4955 Stokta
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
  • / 4
Sabit Vida Altıgen Milli M5 50.0 303 Stainless Steel

20758929


Stok Seviyeleri
164 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Sabit Vida Altıgen Milli M6 40.0 303 Stainless Steel

20758998


Stok Seviyeleri
581 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Sabit Vida Altıgen Milli M6 80.0 303 Stainless Steel

20759025


Stok Seviyeleri
208 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • d6
    12.0
Sabit Vida Altıgen Milli M8 40.0 303 Stainless Steel

20759087


Stok Seviyeleri
359 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Sabit Vida Altıgen Milli M6 20.0 303 Stainless Steel

20758950


Stok Seviyeleri
542 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Sabit Vida Altıgen Milli M6 25.0 303 Stainless Steel

20758967


Stok Seviyeleri
581 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Sabit Vida Altıgen Milli M8 20.0 303 Stainless Steel

20759049


Stok Seviyeleri
2192 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Sabit Vida Altıgen Milli M8 45.0 303 Stainless Steel

20759094


Stok Seviyeleri
1062 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Sabit Vida Altıgen Milli M4 25.0 303 Stainless Steel

20758806


Stok Seviyeleri
282 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Sabit Vida Altıgen Milli M4 30.0 303 Stainless Steel

20758813


Stok Seviyeleri
982 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Sabit Vida Altıgen Milli M5 28.0 303 Stainless Steel

20758882


Stok Seviyeleri
674 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    37
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Sabit Vida Altıgen Milli M8 25.0 303 Stainless Steel

20759056


Stok Seviyeleri
1285 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Sabit Vida Altıgen Milli M8 50.0 303 Stainless Steel

20759100


Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Sabit Vida Altıgen Milli M5 20.0 303 Stainless Steel

20758875


Stok Seviyeleri
674 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Sabit Vida Altıgen Milli M5 40.0 303 Stainless Steel

20758912


Stok Seviyeleri
282 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Sabit Vida M10 20.0 303 Stainless Steel

20759193


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Sabit Vida M12 24.0 303 Stainless Steel

20759223


Stok Seviyeleri
161 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Sabit Vida M10 20.0 303 Stainless Steel

20759131


Stok Seviyeleri
227 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Sabit Vida M10 20.0 303 Stainless Steel

20759155


Stok Seviyeleri
311 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Sabit Vida Altıgen Milli M4 12.0 303 Stainless Steel

20758776


Stok Seviyeleri
4955 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0