| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 239,8057 TL |
| 100 - 199 | 216,0082 TL |
| 200 - 499 | 191,8446 TL |
| 500 + | 168,0471 TL |
| d1 | M4 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.0 |
| d4 min | 4.5 |
| d6 | 8.0 |
| H1 max | 4.0 |
| l2 025 | 6.0 |
| w1 | 1.2 |
| A/F | 3.0 |
| Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin