Menü Arama

Sabit Vida Altıgen Milli M8 45.0 303 Stainless Steel

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Ürün kodu:

20759094

1062 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 277,1495 TL
100 - 199 249,3247 TL
200 - 499 221,8661 TL
500 + 194,0413 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

277,15 TL

1 x 277,1495 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M8
d2 a012 6.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
d6 16.0
H1 max 8.0
l2 025 10.0
w1 2.0
A/F 6.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin