Menü Arama

Sabit Vida Altıgen Milli M5 40.0 303 Stainless Steel

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Ürün kodu:

20758912

282 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
d2 a012 3.7
d3 max 8.5
d4 min 5.5
d6 10.0
H1 max 5.0
l2 025 7.5
w1 1.5
A/F 4.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin