Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,5524 TL - 68,5524 TL | 132 Stokta |
2.559 in
65.0 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 43,5287 TL - 43,5287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.382 in
60.5 mm
|
Siyah
|
2.224 in
56.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 18,5049 TL - 18,5049 TL | 672 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
1.063 in
27.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 258740 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
Siyah
|
0.669 in
17.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 6593 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
Beyaz
|
0.669 in
17.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | 221 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
Beyaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 71,6015 TL - 71,6015 TL | 57924 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
Siyah
|
2.756 in
70.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 18,0844 TL - 18,0844 TL | 146286 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | 66 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Beyaz
|
0.807 in
20.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 17,3484 TL - 17,3484 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
Gri
|
0.504 in
12.8 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 41,6361 TL - 41,6361 TL | 180304 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
Siyah
|
2.087 in
53.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 28,0728 TL - 28,0728 TL | 32 Stokta |
1.398 in
35.5 mm
|
Beyaz
|
1.28 in
32.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 15,8764 TL - 15,8764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.677 in
17.2 mm
|
Beyaz
|
0.591 in
15.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 16,8227 TL - 16,8227 TL | 24 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
Beyaz
|
0.717 in
18.2 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 14,4044 TL - 14,4044 TL | 11887 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 39,8487 TL - 39,8487 TL | 40 Stokta |
1.988 in
50.5 mm
|
Siyah
|
1.85 in
47.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 74,6507 TL - 74,6507 TL | 1800 Stokta |
3.346 in
85.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 39,1126 TL - 39,1126 TL | 12782 Stokta |
1.516 in
38.5 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 70,1296 TL - 70,1296 TL | 71250 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
Beyaz
|
2.598 in
66.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 74,6507 TL - 74,6507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin