Menü Arama

Plastik Hortum Kelepçeleri

Stokta

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
151 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 Renk d1 Montaj Biçimi W Tip Satın Al
12,722 TL - 12,722 TL 250629 Stokta
9.2 mm
Siyah
8.0 mm
Interlocking Design
5.0 mm
1
17,7689 TL - 17,7689 TL 211 Stokta
25.0 mm
Gri
22.0 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
14,4044 TL - 14,4044 TL 16672 Stokta
13.5 mm
Gri
12.0 mm
Quick Assembly
6.0 mm
1
16,8227 TL - 16,8227 TL 173400 Stokta
20.5 mm
Gri
18.2 mm
Quick Assembly
7.0 mm
1
40,795 TL - 40,795 TL 11450 Stokta
44.5 mm
Gri
41.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
40,9001 TL - 40,9001 TL 850 Stokta
53.5 mm
Gri
50.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
68,5524 TL - 68,5524 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
65.0 mm
Gri
60.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
74,6507 TL - 74,6507 TL 463 Stokta
85.0 mm
Beyaz
80.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
18,5049 TL - 18,5049 TL 6191 Stokta
30.0 mm
Gri
27.0 mm
Quick Assembly
7.5 mm
1
73,0736 TL - 73,0736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0 mm
Gri
76.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
16,8227 TL - 16,8227 TL 229240 Stokta
20.5 mm
Siyah
18.2 mm
Interlocking Design
7.0 mm
1
15,8764 TL - 15,8764 TL 175060 Stokta
17.2 mm
Siyah
15.0 mm
Interlocking Design
7.0 mm
1
12,3015 TL - 12,3015 TL 135960 Stokta
8.0 mm
Siyah
6.6 mm
Interlocking Design
5.0 mm
1
41,531 TL - 41,531 TL 612 Stokta
47.5 mm
Siyah
11.0 mm
Interlocking Design
8.0 mm
1
43,5287 TL - 43,5287 TL 3800 Stokta
60.5 mm
Gri
56.5 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
39,1126 TL - 39,1126 TL 11446 Stokta
38.5 mm
Gri
35.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
41,531 TL - 41,531 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
47.5 mm
Gri
11.0 mm
Quick Assembly
8.0 mm
1
7,8638 TL - 9,7085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0 mm
Doğal renk
22.5 mm
Interlocking Design
6.4 mm
3
4,7685 TL - 5,8871 TL 5865 Stokta
8.9 mm
Doğal renk
7.6 mm
Interlocking Design
5.6 mm
3
6,0913 TL - 7,52 TL 6840 Stokta
17.2 mm
Doğal renk
15.2 mm
Interlocking Design
6.4 mm
3
  • / 8
Hortum Kelepçesi 8.0 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Siyah

135010259902

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
250629 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 22.0 mm 25.0 mm PA Gri

135011100202

Fiyat Aralığı
17,7689 TL - 17,7689 TL

Stok Seviyeleri
211 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 12.0 mm 13.5 mm PA Gri

135010500202

Fiyat Aralığı
14,4044 TL - 14,4044 TL

Stok Seviyeleri
16672 Stokta
Özellikler
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 18.2 mm 20.5 mm PA Gri

135010900202

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
173400 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 41.0 mm 44.5 mm PA Gri

135011800202

Fiyat Aralığı
40,795 TL - 40,795 TL

Stok Seviyeleri
11450 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 50.0 mm 53.5 mm PA Gri

135012100202

Fiyat Aralığı
40,9001 TL - 40,9001 TL

Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    53.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 60.0 mm 65.0 mm PA Gri

135012400202

Fiyat Aralığı
68,5524 TL - 68,5524 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 80.0 mm 85.0 mm PA Beyaz

135012811302

Fiyat Aralığı
74,6507 TL - 74,6507 TL

Stok Seviyeleri
463 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Beyaz
Hortum Kelepçesi 27.0 mm 30.0 mm PA Gri

135011300202

Fiyat Aralığı
18,5049 TL - 18,5049 TL

Stok Seviyeleri
6191 Stokta
Özellikler
  • W
    7.5 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 76.0 mm 80.0 mm PA Gri

135012700202

Fiyat Aralığı
73,0736 TL - 73,0736 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    80.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 18.2 mm 20.5 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135010959902

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
229240 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    18.2 mm
  • d2
    20.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 15.0 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Siyah

135010759902

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
175060 Stokta
Özellikler
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 6.0 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Siyah

135010159902

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
135960 Stokta
Özellikler
  • W
    5.0 mm
  • d1
    6.6 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 44.0 mm 47.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Siyah

135011959902

Fiyat Aralığı
41,531 TL - 41,531 TL

Stok Seviyeleri
612 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Siyah
Hortum Kelepçesi 56.5 mm 60.5 mm PA Gri

135012300202

Fiyat Aralığı
43,5287 TL - 43,5287 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 35.0 mm 38.5 mm PA Gri

135011600202

Fiyat Aralığı
39,1126 TL - 39,1126 TL

Stok Seviyeleri
11446 Stokta
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 11.0 mm 47.5 mm PA Gri

135011900202

Fiyat Aralığı
41,531 TL - 41,531 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Montaj Biçimi
    Quick Assembly
  • Renk
    Gri
Hortum Kelepçesi 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HC0953

Fiyat Aralığı
9,7085 TL - 7,8638 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 7.6 mm 8.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HC0312

Fiyat Aralığı
5,8871 TL - 4,7685 TL

Stok Seviyeleri
5865 Stokta
Özellikler
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Doğal renk
Hortum Kelepçesi 15.2 mm 17.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

22HC0593

Fiyat Aralığı
7,52 TL - 6,0913 TL

Stok Seviyeleri
6840 Stokta
Özellikler
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montaj Biçimi
    Interlocking Design
  • Renk
    Doğal renk