Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Hortum ve borulara bağlantı elemanlarına sağlam ve üstün sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır.Kolay montaj ve söküme izin veren itmeli kilitle donatılmıştır.Otomotiv, endüstriyel ve tesisat uygulamalarına uygundur. Malzeme: Nylon 6/6, PA Renk: Siyah, Doğal renk, Beyaz, Gri Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | Renk | d1 | Montaj Biçimi | W | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,5287 TL - 43,5287 TL | 3800 Stokta |
2.382 in
60.5 mm
|
Gri
|
2.224 in
56.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 70,1296 TL - 70,1296 TL | 71250 Stokta |
2.756 in
70.0 mm
|
Beyaz
|
2.598 in
66.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 74,6507 TL - 74,6507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.346 in
85.0 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 15,8764 TL - 15,8764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.677 in
17.2 mm
|
Beyaz
|
0.591 in
15.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 28,0728 TL - 28,0728 TL | 32 Stokta |
1.398 in
35.5 mm
|
Beyaz
|
1.28 in
32.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 14,4044 TL - 14,4044 TL | 11887 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | 4 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Gri
|
0.807 in
20.5 mm
|
Quick Assembly
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 13,3529 TL - 13,3529 TL | 32486 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Gri
|
0.362 in
9.2 mm
|
Quick Assembly
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 41,6361 TL - 41,6361 TL | 180304 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
Siyah
|
2.087 in
53.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 40,795 TL - 40,795 TL | 11450 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
Gri
|
1.614 in
41.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 40,9001 TL - 40,9001 TL | 850 Stokta |
2.106 in
53.5 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 68,5524 TL - 68,5524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 73,0736 TL - 73,0736 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Gri
|
2.992 in
76.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 14,4044 TL - 14,4044 TL | 16672 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Gri
|
0.472 in
12.0 mm
|
Quick Assembly
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 15,9818 TL - 19,7308 TL | 400 Stokta |
2.102 in
53.4 mm
|
Doğal renk
|
1.791 in
45.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 3,7057 TL - 4,5751 TL | 24615 Stokta |
0.362 in
9.2 mm
|
Siyah
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 6,2411 TL - 7,7052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.791 in
20.1 mm
|
Doğal renk
|
0.728 in
18.5 mm
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 6,4362 TL - 7,9461 TL | 96000 Stokta |
0.606 in
15.4 mm
|
Doğal renk
|
0.539 in
13.7 mm
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 6,3162 TL - 7,798 TL | 1000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Doğal renk
|
0.748 in
19.0 mm
|
Interlocking Design
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 5,6687 TL - 6,9984 TL | 13182 Stokta |
0.543 in
13.8 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.24 in
6.1 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin