Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,618 TL - 6,414 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 4,3213 TL - 10,5872 TL | 288000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 1,493 TL - 3,6578 TL | 133000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
|
||
| 9,1578 TL - 22,4367 TL | 136000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 6,9709 TL - 17,0787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 3,1542 TL - 7,7279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 8,2011 TL - 20,0926 TL | 166000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 3,4066 TL - 8,3461 TL | 100800 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 4,9627 TL - 12,1587 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.142 in
29.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 3,6694 TL - 8,9902 TL | 132000 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 2,5234 TL - 6,1823 TL | 20000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 3,8167 TL - 9,3508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 6,7396 TL - 16,5119 TL | 22400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 13,4581 TL - 32,9725 TL | 17000 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5
|
||
| 11,881 TL - 29,1086 TL | 21600 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 9,3575 TL - 22,9262 TL | 414000 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 11,145 TL - 27,3053 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
| 4,1531 TL - 10,1751 TL | 442800 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 1,104 TL - 2,7048 TL | 476000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
4.5
|
|
||
| 8,7057 TL - 21,329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin