Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1418 TL - 2,1418 TL | 108000 Stokta |
0.508 in
12.9 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
| 2,5604 TL - 2,5604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.346 in
8.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
| 17,2432 TL - 17,2432 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.618 in
66.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 37,6408 TL - 37,6408 TL | 1476 Stokta |
4.48 in
113.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 3,9533 TL - 9,6855 TL | 128800 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Yanal
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 2,4287 TL - 5,9504 TL | 231000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Yanal
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| 2,4287 TL - 2,4287 TL | 552464 Stokta |
0.913 in
23.2 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Yanal
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 2043849 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 4,5316 TL - 4,5316 TL | 267368 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Central
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 3,354 TL - 8,2173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Yanal
|
0.512 in
13.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 3,5327 TL - 3,5327 TL | 2537700 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Central
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 3,0279 TL - 7,4186 TL | 73500 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Central
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | 17380 Stokta |
1.606 in
40.8 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Yanal
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 5,2991 TL - 5,2991 TL | 2500 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Central
|
0.925 in
23.5 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 3,9007 TL - 9,5568 TL | 122420 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Central
|
0.598 in
15.2 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 6,1087 TL - 14,9663 TL | 665000 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 5,8248 TL - 14,2709 TL | 2550 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 6,7605 TL - 16,5635 TL | 24000 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 5,5935 TL - 13,7041 TL | 96000 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 4,5105 TL - 11,0508 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Yeşil
|
Vinyl
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
12.5
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin