Menü Arama

Moss Tapa 20.0 mm 30.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Siyah

Siyah termoplastik (TPE/TPV) ile imal edilen Moss tapa 95°C'ye kadar çalışma sıcaklığına dayanıklıdır. Aside karşı dayanıklı malzemeye sahip flanşlı tapa, diş maskeleme ve genel koruma gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
Ürün kodu:

12064

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
400 - 1999 27,3053 TL
2000 - 3999 15,6031 TL
4000 + 11,145 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 400

Toplam fiyat:

10.922,12 TL

400 x 27,3053 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 30.0 mm
d 20.0 mm
H 12.5 mm
ID 17.2 mm
Malzeme TPE/TPV – PIR
Renk Siyah
Çekiş Yönü No Tab
Tip 5
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin