Menü Arama

Paralel Koruma Tapaları

Stokta

Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.

Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir

Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.

  • Paralel tasarım, güvenli ve sıkı oturarak depolama ve nakliye sırasında korozyona karşı korur, kirletici ve partikül girişini önler.
  • Kolayca takılıp çıkarılır ve zarif bir görünüm sunar.
  • Otomotiv, imalat ve ticaret gibi çeşitli alanlarda uygulama için uygundur.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk Malzeme Çekiş Yönü d H Tip Satın Al
1,7138 TL - 4,1988 TL 34000 Stokta
11.0 mm
Siyah
PVC
5.0 mm
10.5
7,6332 TL - 18,7014 TL 170 Stokta
38.0 mm
Siyah
PVC
28.0 mm
14.5
2,618 TL - 6,414 TL 18000 Stokta
7.0 mm
Siyah
TPE/TPV – PIR
No Tab
3.2 mm
7.5
5
2,4813 TL - 6,0793 TL 94500 Stokta
15.0 mm
Siyah
PVC
9.0 mm
10.5
3,1752 TL - 7,7793 TL 5000 Stokta
21.0 mm
Siyah
PVC
13.0 mm
12.5
4,4685 TL - 10,9478 TL 93500 Stokta
27.0 mm
Siyah
PVC
17.0 mm
12.5
5,6461 TL - 13,8329 TL 112800 Stokta
31.0 mm
Siyah
PVC
21.0 mm
12.5
4,0109 TL - 4,0109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.6 mm
Doğal renk
LDPE
26.6 mm
8.5
4
8,7793 TL - 8,7793 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
Doğal renk
LDPE
40.5 mm
9.6
15,3506 TL - 15,3506 TL 104500 Stokta
75.2 mm
Doğal renk
LDPE
66.2 mm
8.7
4
12,3015 TL - 12,3015 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
98.6 mm
Doğal renk
LDPE
86.6 mm
9.0
4
2,3551 TL - 5,7701 TL 6750 Stokta
27.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
23.0 mm
7.5
2,618 TL - 6,414 TL 31500 Stokta
29.0 mm
Doğal renk
LDPE - PIR
25.0 mm
7.5
8,7687 TL - 8,7687 TL 80661 Stokta
60.0 mm
Doğal renk
LDPE
51.1 mm
10.2
4
10,8295 TL - 10,8295 TL 42640 Stokta
82.5 mm
Doğal renk
LDPE
73.6 mm
8.7
4
32,1811 TL - 32,1811 TL 18193 Stokta
113.8 mm
Doğal renk
LDPE
101.8 mm
9.0
4
4,118 TL - 4,118 TL 39480 Stokta
35.0 mm
Doğal renk
LDPE
31.1 mm
8.5
4
5,9615 TL - 5,9615 TL 31100 Stokta
40.2 mm
Doğal renk
LDPE
36.0 mm
8.5
4
8,7793 TL - 8,7793 TL 14940 Stokta
47.5 mm
Doğal renk
LDPE
40.7 mm
8.7
4
3,0279 TL - 7,4186 TL 144000 Stokta
20.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
10.5
  • / 25
Moss Tapa 5.0 mm 11.0 mm 10.5 mm PVC Siyah

12665

Fiyat Aralığı
4,1988 TL - 1,7138 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    3.2 mm
  • Malzeme
    PVC
Moss Tapa 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm PVC Siyah

12690

Fiyat Aralığı
18,7014 TL - 7,6332 TL

Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Malzeme
    PVC
Moss Tapa 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm TPE/TPV - PIR Siyah

18071

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.6 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Malzeme
    TPE/TPV – PIR
Moss Tapa 9.0 mm 15.0 mm 10.5 mm PVC Siyah

12669

Fiyat Aralığı
6,0793 TL - 2,4813 TL

Stok Seviyeleri
94500 Stokta
Özellikler
  • D
    15.0 mm
  • d
    9.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Malzeme
    PVC
Paralel Koruma Tapası 13.0 mm 21.0 mm 12.5 mm PVC Siyah

12673

Fiyat Aralığı
7,7793 TL - 3,1752 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • d
    13.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    10.2 mm
  • Malzeme
    PVC
Moss Tapa 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm PVC Siyah

12678

Fiyat Aralığı
10,9478 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
93500 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Malzeme
    PVC
Moss Tapa 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm PVC Siyah

12683

Fiyat Aralığı
13,8329 TL - 5,6461 TL

Stok Seviyeleri
112800 Stokta
Özellikler
  • D
    31.0 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    18.0 mm
  • Malzeme
    PVC
Paralel Koruma Tapası 26.6 mm 30.6 mm 8.5 mm LDPE Doğal renk

465656

Fiyat Aralığı
4,0109 TL - 4,0109 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    30.6 mm
  • d
    26.6 mm
  • ID
    24.7 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 40.5 mm 54.0 mm 9.6 mm LDPE Doğal renk

465670

Fiyat Aralığı
8,7793 TL - 8,7793 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    54.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • ID
    38.3 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 66.2 mm 75.2 mm 8.7 mm LDPE Doğal renk

465675

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
104500 Stokta
Özellikler
  • D
    75.2 mm
  • d
    66.2 mm
  • ID
    64.6 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 86.6 mm 98.6 mm 9.0 mm LDPE Doğal renk

465679

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    98.6 mm
  • d
    86.6 mm
  • ID
    84.4 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 23.0 mm 27.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

12186

Fiyat Aralığı
5,7701 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
6750 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • d
    23.0 mm
  • ID
    20.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 25.0 mm 29.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

12190

Fiyat Aralığı
6,414 TL - 2,618 TL

Stok Seviyeleri
31500 Stokta
Özellikler
  • D
    29.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • ID
    22.5 mm
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 51.1 mm 60.0 mm 10.2 mm LDPE Doğal renk

465672

Fiyat Aralığı
8,7687 TL - 8,7687 TL

Stok Seviyeleri
80661 Stokta
Özellikler
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.1 mm
  • ID
    49.5 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 73.6 mm 83.0 mm 8.7 mm LDPE Doğal renk

465676

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
42640 Stokta
Özellikler
  • D
    82.5 mm
  • d
    73.6 mm
  • ID
    71.8 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 101.8 mm 113.8 mm 9.0 mm LDPE Doğal renk

465680

Fiyat Aralığı
32,1811 TL - 32,1811 TL

Stok Seviyeleri
18193 Stokta
Özellikler
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • ID
    99.5 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 31.1 mm 35.0 mm 8.5 mm LDPE Doğal renk

465658

Fiyat Aralığı
4,118 TL - 4,118 TL

Stok Seviyeleri
39480 Stokta
Özellikler
  • D
    35.0 mm
  • d
    31.1 mm
  • ID
    29.9 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 36.0 mm 40.2 mm 8.5 mm LDPE Doğal renk

465662

Fiyat Aralığı
5,9615 TL - 5,9615 TL

Stok Seviyeleri
31100 Stokta
Özellikler
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • ID
    34.4 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 40.7 mm 47.5 mm 8.7 mm LDPE Doğal renk

465666

Fiyat Aralığı
8,7793 TL - 8,7793 TL

Stok Seviyeleri
14940 Stokta
Özellikler
  • D
    47.5 mm
  • d
    40.7 mm
  • ID
    39.1 mm
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Doğal renk
Paralel Koruma Tapası 12.0 mm 20.0 mm 10.5 mm PVC Siyah

12672

Fiyat Aralığı
7,4186 TL - 3,0279 TL

Stok Seviyeleri
144000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Malzeme
    PVC