Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1951 TL - 10,2781 TL | 32400 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 5,3727 TL - 13,1633 TL | 105800 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 6,8447 TL - 16,7695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 6,1613 TL - 15,0953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.339 in
34.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 2,3559 TL - 2,3559 TL | 3644 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 3,2068 TL - 7,8566 TL | 231000 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 4,118 TL - 4,118 TL | 296282 Stokta |
1.409 in
35.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 8,7793 TL - 8,7793 TL | 2071 Stokta |
1.819 in
46.2 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4
|
||
| 6,4872 TL - 15,8938 TL | 69 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 7,6715 TL - 17,1991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 2,3656 TL - 5,796 TL | 2700 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 12,3015 TL - 12,3015 TL | 11770 Stokta |
2.429 in
61.7 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
10.2
|
4
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 407000 Stokta |
2.075 in
52.7 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.815 in
46.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 2,4287 TL - 5,9504 TL | 490000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Yanal
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| 2,5549 TL - 6,2597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.689 in
17.5 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 3,9533 TL - 9,6855 TL | 402000 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Yanal
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 2,4287 TL - 2,4287 TL | 161784 Stokta |
0.913 in
23.2 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Yanal
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 3,9007 TL - 3,9007 TL | 2043849 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 2,1238 TL - 5,2034 TL | 909384 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV
|
Yanal
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 2,7546 TL - 6,749 TL | 522500 Stokta |
1.461 in
37.1 mm
|
Siyah
|
TPR
|
Yanal
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2