Menü Arama

Paralel Koruma Tapası 29.0 mm 33.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

Doğal LDPE ile imal edilen paralel tapa genel koruma amaçlı kullanılıp depolama ve taşıma sırasında aşınmadan korumak için idealdir. Küçük flanş sayesinde parmakla kavranarak dar alanlardan kolay çıkarılır.
Ürün kodu:

12194

231000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 - 749 7,8566 TL
750 - 1499 4,4895 TL
1500 + 3,2068 TL
Standart paket: 1500

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

1.178,49 TL

150 x 7,8566 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 33.0 mm
d 29.0 mm
ID 26.5 mm
Malzeme LDPE - PIR
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin