Paralel Koruma Tapaları birçok farklı uygulamayı koruma için kullanılan genel amaçlı tapalardır.
Termoplastik elastomer ürün grubu, asit direnci gerektiren uygulamalar için önerilir. PVC ürünleri yırtılmaya karşı son derece dirençli olduğundan dişli uygulamalar için idealdir. Yeşil vinil serisi, yağ ve gres mevcut olan uygulamalarda iyi performans gösterir
Güvenli ve sıkı oturan paralel veya düz cidar tasarımına sahip olup depolama ve nakliye sırasında hasara, korozyona ve neme karşı korur; kirletici, toz ve partikül girişini önler.
Malzeme: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Renk: Siyah, Kırmızı, Doğal renk, Yeşil Seri Kodu: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Malzeme | Çekiş Yönü | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4466 TL - 23,4466 TL | 12282 Stokta |
3.248 in
82.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
2.925 in
74.3 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 4,0059 TL - 4,0059 TL | 392700 Stokta |
0.972 in
24.7 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.815 in
20.7 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 7,1706 TL - 7,1706 TL | 4250 Stokta |
1.409 in
35.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 14,825 TL - 14,825 TL | 62980 Stokta |
2.075 in
52.7 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
1.61 in
40.9 mm
|
9.6
|
6
|
||
| 2,0922 TL - 2,0922 TL | 639940 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.319 in
8.1 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 3,5538 TL - 3,5538 TL | 1248000 Stokta |
0.772 in
19.6 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 4,5421 TL - 4,5421 TL | 90258 Stokta |
1.134 in
28.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.988 in
25.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 2,292 TL - 2,292 TL | 289032 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.335 in
8.5 mm
|
6.3
|
6
|
||
| 18,2946 TL - 18,2946 TL | 62000 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
2.012 in
51.1 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 3,5538 TL - 3,5538 TL | 126000 Stokta |
0.76 in
19.3 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.602 in
15.3 mm
|
11.3
|
6
|
||
| 3,8586 TL - 3,8586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.858 in
21.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.717 in
18.2 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 2,3762 TL - 2,3762 TL | 616665 Stokta |
0.598 in
15.2 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.441 in
11.2 mm
|
6.9
|
6
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 140932 Stokta |
0.665 in
16.9 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 13,6506 TL - 13,6506 TL | 67320 Stokta |
2.657 in
67.5 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
2.394 in
60.8 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 15,4078 TL - 15,4078 TL | 39174 Stokta |
3.22 in
81.8 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.22 in
81.8 mm
|
10
|
4
|
||
| 19,3453 TL - 47,3959 TL | 28500 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
3.819 in
97.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 7,0486 TL - 17,269 TL | 687000 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Yanal
|
0.61 in
15.5 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 7,2152 TL - 17,6773 TL | 162000 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 14,6396 TL - 35,8671 TL | 77140 Stokta |
2.878 in
73.1 mm
|
Doğal renk
|
LDPE
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 3,3884 TL - 4,7437 TL | 273600 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
Doğal renk
|
LDPE - PIR
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
10.0
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin