A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | h | Thread Sizes (All) | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5938 TL - 18,4375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 30,8745 TL - 34,305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 19,7076 TL - 21,8973 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 23,7572 TL - 26,3969 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.953 in
202.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 30,8745 TL - 34,305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 7,8883 TL - 12,2707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 9,7467 TL - 15,1615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 1,7656 TL - 2,7464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.535 in
39.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 13,1702 TL - 20,4871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.039 in
128.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 2,3427 TL - 3,6442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.008 in
51.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 14,5706 TL - 22,6654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 4,8404 TL - 7,5295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.913 in
74.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
2.1/2" GAS
|
|
||
| 39,9919 TL - 62,2096 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
9.134 in
232.0 mm
|
9.551 in
242.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 7,8883 TL - 12,2707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 7,8883 TL - 12,2707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4" GAS
|
|
||
| 13,1702 TL - 20,4871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.921 in
125.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 13,48 TL - 20,9689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.197 in
132.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
| 14,7255 TL - 22,9064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 42,4829 TL - 66,0846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin