A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | D | h | Thread Sizes (All) | Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,7206 TL - 17,4673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 1,304 TL - 1,4489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1,8759 TL - 2,9181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
| 1,0232 TL - 1,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
| 0,9064 TL - 1,41 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 5,2585 TL - 8,1799 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 1,1094 TL - 1,7257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.858 in
98.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1,2523 TL - 1,9481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 1,472 TL - 2,2898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.358 in
34.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,4748 TL - 0,7387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 2,6986 TL - 4,1978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.543 in
90.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 7,338 TL - 11,4147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 1,7302 TL - 2,6915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 13,1702 TL - 20,4871 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 0,5812 TL - 0,904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.453 in
11.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 9,7467 TL - 15,1615 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,6429 TL - 1,0001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin