Menü Arama

Paralel Koruma Tapaları PCR

Üretimde

A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRSTPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d D h Thread Sizes (All) Uyumlu Nominal Boru Boyutları (Hepsi) Satın Al
1,5327 TL - 2,3843 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
1,9142 TL - 2,9776 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
46.5 mm
10.5 mm
2,5399 TL - 3,951 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
0,6301 TL - 0,9801 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,6051 TL - 0,9413 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
15.5 mm
9.0 mm
0,6694 TL - 1,0414 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
0,7258 TL - 0,8064 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
20.5 mm
10.5 mm
1,5021 TL - 2,3366 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
1,5959 TL - 2,4826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
1,6285 TL - 2,5332 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
2,0338 TL - 3,1637 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
7,338 TL - 11,4147 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
1,9532 TL - 3,0384 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
2,1608 TL - 3,3613 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
2,3905 TL - 3,7186 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
3,0294 TL - 4,7124 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
3,1586 TL - 4,9134 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,456 TL - 0,7094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,5148 TL - 0,8008 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 mm
11.5 mm
7.5 mm
0,5695 TL - 0,886 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
  • / 10
Paralel Koruma Tapası 35.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20744519

Fiyat Aralığı
2,3843 TL - 1,5327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 42.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20744571

Fiyat Aralığı
2,9776 TL - 1,9142 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 54.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20744656

Fiyat Aralığı
3,951 TL - 2,5399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 13.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20745240

Fiyat Aralığı
0,9801 TL - 0,6301 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 12.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20745226

Fiyat Aralığı
0,9413 TL - 0,6051 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • D
    15.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 15.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20745271

Fiyat Aralığı
1,0414 TL - 0,6694 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 17.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20745318

Fiyat Aralığı
0,8064 TL - 0,7258 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 35.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20744502

Fiyat Aralığı
2,3366 TL - 1,5021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 36.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20744526

Fiyat Aralığı
2,4826 TL - 1,5959 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 37.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20744533

Fiyat Aralığı
2,5332 TL - 1,6285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 45.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20744595

Fiyat Aralığı
3,1637 TL - 2,0338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 100.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20745004

Fiyat Aralığı
11,4147 TL - 7,338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 43.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20745011

Fiyat Aralığı
3,0384 TL - 1,9532 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 48.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20745028

Fiyat Aralığı
3,3613 TL - 2,1608 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 52.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20744625

Fiyat Aralığı
3,7186 TL - 2,3905 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 62.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20744700

Fiyat Aralığı
4,7124 TL - 3,0294 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 63.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20744717

Fiyat Aralığı
4,9134 TL - 3,1586 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 5.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20745080

Fiyat Aralığı
0,7094 TL - 0,456 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 8.5 mm LDPE - PCR Yeşil

20745141

Fiyat Aralığı
0,8008 TL - 0,5148 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    8.5 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Paralel Koruma Tapası 11.0 mm LDPE - PCR Yeşil

20745196

Fiyat Aralığı
0,886 TL - 0,5695 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR