Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,5363 TL - 120,7764 TL | 208 Stokta |
M4
|
5.0
|
20.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 107,7481 TL - 179,5801 TL | 22 Stokta |
M8
|
10.0
|
16.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 91,9028 TL - 153,1713 TL | 85 Stokta |
M5
|
6.0
|
16.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 501,416 TL - 835,576 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
90.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 224,2991 TL - 373,9493 TL | 4 Stokta |
M8
|
10.0
|
70.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 87,3252 TL - 145,7768 TL | 298 Stokta |
M6
|
10.0
|
8.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
11.0
|
Oluklu Baş
|
14.0
|
||
| 484,1622 TL - 807,0544 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
80.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 57,3952 TL - 95,7761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
8.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 92,607 TL - 154,2276 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 102,4663 TL - 170,7772 TL | 41 Stokta |
M5
|
6.0
|
30.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 85,2125 TL - 141,9035 TL | 203 Stokta |
M4
|
5.0
|
20.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 156,6925 TL - 260,9194 TL | 63 Stokta |
M8
|
10.0
|
25.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 126,4103 TL - 210,9186 TL | 150 Stokta |
M8
|
10.0
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 213,7356 TL - 356,3434 TL | 125 Stokta |
M10
|
12.0
|
40.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 54,5782 TL - 90,8464 TL | 108 Stokta |
M4
|
5.0
|
14.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Oluklu Baş
|
8.0
|
||
| 183,1013 TL - 304,9341 TL | 17 Stokta |
M10
|
12.0
|
25.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 93,3112 TL - 155,284 TL | 1800 Stokta |
M5
|
6.0
|
40.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 113,7341 TL - 189,4394 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
14.0
|
||
| 65,4939 TL - 109,1565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
25.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
||
| 138,3823 TL - 230,6372 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
60.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
14.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin