20225353
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 230,6372 TL |
| 100 - 199 | 207,7496 TL |
| 200 - 499 | 184,5098 TL |
| 500 - 999 | 161,6221 TL |
| 1000 + | 138,3823 TL |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 60.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 7.0 |
| TX Size | TX-45 |
| Sürüş Tipi | Torx Tahrikli |
| Malzeme | 303 Stainless Steel |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin