Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395,0764 TL - 658,4606 TL | 104 Stokta |
M12
|
16.0
|
45.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 701,419 TL - 1.169,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 123,2413 TL - 205,2847 TL | 446 Stokta |
M8
|
10.0
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 410,2174 TL - 683,8131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
16.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 445,0771 TL - 741,9126 TL | 42 Stokta |
M12
|
16.0
|
65.0
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 385,5692 TL - 642,6153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
100.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
||
| 60,5643 TL - 100,7057 TL | 424 Stokta |
M5
|
6.0
|
4.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 50,3528 TL - 83,804 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 303,8778 TL - 506,3456 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
40.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
||
| 197,8903 TL - 329,5824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
90.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
20.0
|
||
| 50,3528 TL - 83,804 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
45.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 254,2292 TL - 423,5979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
||
| 342,6108 TL - 570,7832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
60.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
||
| 385,5692 TL - 642,6153 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
90.0
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
Torx Tahrikli
|
24.0
|
||
| 48,9444 TL - 81,6913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
7.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 50,3528 TL - 83,804 TL | 250 Stokta |
M4
|
5.0
|
5.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
||
| 56,3388 TL - 93,6633 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
12.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 557,4027 TL - 929,2394 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
35.0
|
316 Stainless Steel
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 48,9444 TL - 81,6913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
2.0
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
Torx Tahrikli
|
6.0
|
||
| 175,7068 TL - 292,9621 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin