Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129,5794 TL - 215,8483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
55.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 223,2428 TL - 371,8366 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
80.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 211,6229 TL - 352,8222 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
80.0
|
303 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 73,5926 TL - 122,8891 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
7.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 527,4727 TL - 878,8865 TL | 38 Stokta |
M16
|
20.0
|
45.0
|
316 Stainless Steel
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 1.546,8543 TL - 2.577,8558 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
80.0
|
Titanyum G2
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 366,9069 TL - 611,6289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
55.0
|
Titanyum G5
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 714,4474 TL - 1.190,863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
50.0
|
316 Stainless Steel
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 175,7068 TL - 292,9621 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 226,4118 TL - 377,4705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
90.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 99,2972 TL - 165,4954 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
18.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 103,8748 TL - 173,242 TL | 212 Stokta |
M8
|
10.0
|
12.0
|
416 Paslanmaz Çelik
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 701,419 TL - 1.169,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
100.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 123,2413 TL - 205,2847 TL | 446 Stokta |
M8
|
10.0
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 122,1849 TL - 203,8763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
14.0
|
||
| 194,3691 TL - 323,9485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
90.0
|
303 Stainless Steel
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
14.0
|
||
| 164,0869 TL - 273,5956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
35.0
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
20.0
|
||
| 336,6248 TL - 560,9239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
45.0
|
Titanyum G5
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 634,5166 TL - 1.057,7624 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
80.0
|
Titanyum G5
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 142,2556 TL - 236,9754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
18.0
|
Titanyum G2
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin