Menü Arama

Omuzlu Vida Kapak Başlı M10 12.0 12.0 316 Stainless Steel

Kapak başlı ve altıgen uçlu Omuz Vidası. Omuz çapı, vidanın dişli kısmından daha geniştir. Montaj pimi, takoz, ek yeri veya şaft yerine ya da kaydırma hareketi gerektiğinde kullanılabilir.
Ürün kodu:

20245528

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 292,9621 TL
100 - 199 263,7363 TL
200 - 499 234,5105 TL
500 - 999 204,9326 TL
1000 + 175,7068 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

292,96 TL

1 x 292,9621 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 12.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 316 Stainless Steel
GTIP Numarası 7318156290
Bitir Karartılmış

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin