Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,0586 TL - 251,7643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
2.0
|
Titanyum G5
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 1.012,6913 TL - 1.688,0536 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Titanyum G2
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 1.215,1592 TL - 2.025,0306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
30.0
|
Titanyum G5
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 151,0586 TL - 251,7643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
18.0
|
Titanyum G5
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 323,5964 TL - 539,4447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
50.0
|
Titanyum G2
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 224,2991 TL - 373,9493 TL | 49 Stokta |
M5
|
6.0
|
8.0
|
Titanyum G5
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 151,0586 TL - 251,7643 TL | 34 Stokta |
M3
|
4.0
|
14.0
|
Titanyum G5
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 129,5794 TL - 215,8483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
18.0
|
Titanyum G5
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 410,2174 TL - 683,8131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
35.0
|
Titanyum G2
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 410,2174 TL - 683,8131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
60.0
|
Titanyum G2
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 63,3812 TL - 105,6354 TL | 196 Stokta |
M3
|
4.0
|
7.0
|
316 Stainless Steel
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 168,6645 TL - 280,9901 TL | 48 Stokta |
M6
|
8.0
|
45.0
|
316 Stainless Steel
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 159,8615 TL - 266,5533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
12.0
|
Titanyum G5
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 92,607 TL - 154,2276 TL | 181 Stokta |
M5
|
6.0
|
18.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 149,6501 TL - 249,2995 TL | 14 Stokta |
M6
|
8.0
|
35.0
|
316 Stainless Steel
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 194,3691 TL - 323,9485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
50.0
|
Titanyum G5
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 92,607 TL - 154,2276 TL | 230 Stokta |
M5
|
6.0
|
14.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 228,1724 TL - 380,2874 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
65.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Altıgen Milli
|
14.0
|
||
| 70,4236 TL - 117,6074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
7.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 435,922 TL - 726,7715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
65.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin