Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528,5291 TL - 880,9992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 1.298,6111 TL - 2.164,1172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
65.0
|
Titanyum G2
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 168,6645 TL - 280,9901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Titanyum G5
|
5.0
|
Altıgen Milli
|
8.0
|
||
| 464,0915 TL - 773,6032 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
75.0
|
Titanyum G2
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 1.298,6111 TL - 2.164,1172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
60.0
|
Titanyum G2
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 1.617,2779 TL - 2.695,4632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
90.0
|
Titanyum G2
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 125,7061 TL - 209,5102 TL | 248 Stokta |
M2
|
3.0
|
5.0
|
Titanyum G5
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 440,8517 TL - 734,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Titanyum G2
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 575,3608 TL - 959,1694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
25.0
|
Titanyum G2
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 315,1456 TL - 525,36 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Titanyum G2
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 276,0605 TL - 460,2182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
40.0
|
Titanyum G5
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 1.617,2779 TL - 2.695,4632 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
100.0
|
Titanyum G2
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 665,503 TL - 1.109,1717 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
100.0
|
Titanyum G2
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 557,0506 TL - 928,183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
75.0
|
Titanyum G5
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
| 410,2174 TL - 683,8131 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 758,8142 TL - 1.264,8078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Titanyum G2
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 930,2957 TL - 1.550,3755 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Titanyum G2
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 248,2431 TL - 413,7386 TL | 90 Stokta |
M5
|
6.0
|
18.0
|
Titanyum G5
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 129,5794 TL - 215,8483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
25.0
|
Titanyum G5
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
5.0
|
||
| 158,1009 TL - 263,7363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
35.0
|
316 Stainless Steel
|
11.0
|
Altıgen Milli
|
12.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin