Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.
Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Malzeme | l2 | Sürüş Tipi | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181,3407 TL - 302,1172 TL | 56 Stokta |
M5
|
6.0
|
5.0
|
Titanyum G5
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 1.027,1282 TL - 1.711,9977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
65.0
|
Titanyum G5
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 1.558,1221 TL - 2.596,8702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
50.0
|
Titanyum G5
|
22.0
|
Altıgen Milli
|
30.0
|
||
| 491,9088 TL - 820,0828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
60.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 910,9292 TL - 1.518,3328 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
40.0
|
Titanyum G5
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 151,4107 TL - 252,1164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
3.0
|
Titanyum G2
|
6.0
|
Altıgen Milli
|
10.0
|
||
| 1.115,8619 TL - 1.859,5351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
80.0
|
Titanyum G5
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 377,8226 TL - 629,5869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 491,9088 TL - 820,0828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 1.157,0597 TL - 1.928,1981 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
100.0
|
Titanyum G5
|
18.0
|
Altıgen Milli
|
24.0
|
||
| 584,868 TL - 974,6626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
90.0
|
Titanyum G5
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 242,2571 TL - 403,8793 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
70.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Altıgen Milli
|
20.0
|
||
| 67,2545 TL - 111,9735 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
6.0
|
316 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
||
| 126,0582 TL - 210,2144 TL | 42 Stokta |
M3
|
4.0
|
20.0
|
Titanyum G2
|
4.0
|
Altıgen Milli
|
6.0
|
||
| 190,1437 TL - 316,9062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
Torx Tahrikli
|
20.0
|
||
| 127,4667 TL - 212,6792 TL | 45 Stokta |
M8
|
10.0
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
12.0
|
Torx Tahrikli
|
14.0
|
||
| 100,0015 TL - 166,5518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
12.0
|
303 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 120,7764 TL - 201,4115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
12.0
|
316 Stainless Steel
|
11.0
|
Torx Tahrikli
|
12.0
|
||
| 115,1425 TL - 191,9043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
6.0
|
16.0
|
316 Stainless Steel
|
6.0
|
Torx Tahrikli
|
10.0
|
||
| 57,7473 TL - 96,1282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
8.0
|
303 Stainless Steel
|
5.0
|
Torx Tahrikli
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin