20245498
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 380,2874 TL |
| 100 - 199 | 342,2587 TL |
| 200 - 499 | 304,2299 TL |
| 500 - 999 | 266,2012 TL |
| 1000 + | 228,1724 TL |
| d1+0|-0.025 | 10.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 65.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 12.0 |
| h1 | 7.0 |
| A/F | 5.0 |
| Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
| Malzeme | 316 Stainless Steel |
| GTIP Numarası | 7318156290 |
| Bitir | Karartılmış |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin