Menü Arama

Mini Tel Kelepçeleri

Stokta

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Seri Kodu: SR2104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
96 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Bağlantı Biçimi İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
6,07 TL - 6,9305 TL 134251 Stokta
4.3 mm
1.8 mm
Push In
3.0 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 33900 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
1.0 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
6.6 mm
Adhesive
3.0 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 63680 Stokta
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
6.1 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL 3607387 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 11000 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
6,07 TL - 6,9305 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
Push In
3.0 mm
3,7644 TL - 3,7644 TL 35300 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
1.0 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 36855 Stokta
6.4 mm
6.6 mm
Adhesive
3.0 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL 3588168 Stokta
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 682000 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
2.8 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 1327200 Stokta
7.9 mm
8.0 mm
Adhesive
4.1 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 969000 Stokta
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
7.6 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 189021 Stokta
6.7 mm
Push In
2.9 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 309430 Stokta
4.8 mm
Push In
2.9 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL 72000 Stokta
4.3 mm
Push In
8.5 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 56805 Stokta
6.7 mm
Push In
2.9 mm
8,6972 TL - 9,9203 TL 1480800 Stokta
12.5 mm
Push In
2.8 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.3 mm
Push In
3.0 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 2483954 Stokta
4.8 mm
Push In
0.9 mm
  • / 5
Kablo Salmastrası Push In 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

MWS1-1-01

Fiyat Aralığı
6,9305 TL - 6,07 TL

Stok Seviyeleri
134251 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.8 mm
  • Derinlik
    2 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
33900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    1.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 6.4 mm PA

MWSEB-3-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
63680 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEB-1-01A2

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
3607387 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Yandan Girişli
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWS-1-01

Fiyat Aralığı
6,9305 TL - 6,07 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-19A2-RT

Fiyat Aralığı
3,7644 TL - 3,7644 TL

Stok Seviyeleri
35300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    1.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 6.4 mm PA

MWSEB-3-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
36855 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWSB-1-01A2-RT

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
3588168 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.4 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    4.4 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 4.6 mm PA

MWSEB-2-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
682000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 4.1 mm 7.9 mm PA

MWSEB-4-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
1327200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • İç Yükseklik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 7.6 mm 8.9 mm PA

MWSEB-6-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
969000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    7.6 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

MWSET2-2-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
189021 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    6.7 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

MWSET1-2-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
309430 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWS-2-19

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    8.5 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

MWSET2-2-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
56805 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.9 mm
  • İç Genişlik
    6.7 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

MBHWSSE1-1-01

Fiyat Aralığı
9,9203 TL - 8,6972 TL

Stok Seviyeleri
1480800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
  • İç Genişlik
    12.5 mm
Kablo Salmastrası 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

MWS-1-19

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
  • İç Genişlik
    4.3 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

MWSET1-1-1-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
2483954 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Mikro
  • İç Yükseklik
    0.9 mm
  • İç Genişlik
    4.8 mm