| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 8,2441 TL |
| 5000 - 9999 | 7,5645 TL |
| 10000 + | 7,1571 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| Yatak Tipi | Mikro |
| Uyumlu Delik Çapı | 4.4 mm |
| Uyumlu Delik Çapı | 0.173 in |
| İç Yükseklik | 0.118 in |
| İç Yükseklik | 3.0 mm |
| İç Genişlik | 0.173 in |
| İç Genişlik | 4.4 mm |
| Toplam Genişlik | 0.272 in |
| Toplam Genişlik | 6.9 mm |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| UL/CSA Tanımı | UL E70062 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin