Mini kızak taşıyıcılar, küçük ölçekli uygulamalarda doğrusal hareket oluşturmak için kompakt ve çok yönlü bir çözümdür. Küçük boyutlarıyla dar alanlarda doğru konumlandırma ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalar için mükemmeldir. Paslanmaz çelikten mamul olduğu için korozyon direnci gerektiren uygulamalar için de idealdir.
Kızağın 45 temaslı gotik kemer tasarımı sayesinde tüm yönlere aynı yük kabiliyeti garanti edilir. Pürüzsüz hareket eden kızaklar, düşük sürtünme katsayısı ve koparma kuvveti sunar. Büyük yükleri kaldırabilir, korozyona dayanıklıdır, aşınma ve yıpranmaya dirençlidir.
Taşıyıcılar plastik geçici kızakla temin edilir. Geçici kızak, gerçek kızağın ucuna yerleştirilip bir kızaktan diğerine kaydırarak monte edilir. -40C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır. Tıbbi cihazlar, ilaçlar, küçük otomasyon sistemleri ve optik ekipmanlar gibi farklı uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRL1012C, SRL1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l4 | h1 | l3 | For rail | l2 | l1 | Taşıma Biçimi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.277,2104 TL - 1.596,513 TL | 42 Stokta |
40.0
|
14.0
|
15.0
|
24.0
|
31.0
|
44.4
|
Geniş
|
||
| 981,5113 TL - 1.226,7252 TL | 6 Stokta |
15.0
|
8.0
|
13.0
|
7.0
|
21.8
|
31.2
|
Standard
|
||
| 1.008,393 TL - 1.260,4913 TL | 17 Stokta |
25.0
|
13.0
|
15.0
|
12.0
|
22.0
|
35.4
|
Standard
|
||
| 1.271,6373 TL - 1.589,6287 TL | 10 Stokta |
40.0
|
16.0
|
25.0
|
15.0
|
44.0
|
60.0
|
Standard
|
||
| 1.364,0843 TL - 1.705,0234 TL | 6 Stokta |
30.0
|
12.0
|
24.0
|
18.0
|
39.5
|
50.7
|
Geniş
|
||
| 851,0365 TL - 1.063,7956 TL | 20 Stokta |
15.0
|
8.0
|
8.0
|
7.0
|
14.3
|
23.7
|
Standard
|
||
| 845,7913 TL - 1.057,2391 TL | 24 Stokta |
20.0
|
10.0
|
10.0
|
9.0
|
20.5
|
30.6
|
Standard
|
||
| 1.257,213 TL - 1.571,5982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
9.0
|
10.0
|
14.0
|
21.2
|
31.6
|
Geniş
|
||
| 1.093,6278 TL - 1.367,0347 TL | 3 Stokta |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
15.0
|
27.0
|
43.0
|
Standard
|
||
| 1.749,6078 TL - 2.186,9278 TL | 13 Stokta |
40.0
|
16.0
|
35.0
|
42.0
|
57.6
|
74.4
|
Geniş
|
||
| 1.335,5634 TL - 1.669,2904 TL | 17 Stokta |
15.0
|
6.0
|
7.0
|
3.0
|
13.5
|
19.6
|
Standard
|
||
| 2.051,2078 TL - 2.563,9278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
4.0
|
3.5
|
3.0
|
6.8
|
11.7
|
Standard
|
||
| 1.313,9269 TL - 1.642,4087 TL | 3 Stokta |
30.0
|
9.0
|
19.0
|
14.0
|
30.1
|
40.5
|
Geniş
|
||
| 1.134,9339 TL - 1.418,8313 TL | 5 Stokta |
25.0
|
13.0
|
20.0
|
12.0
|
34.0
|
47.6
|
Standard
|
||
| 1.278,1939 TL - 1.597,8243 TL | 18 Stokta |
30.0
|
12.0
|
12.0
|
18.0
|
27.9
|
39.1
|
Geniş
|
||
| 1.614,5434 TL - 2.018,0973 TL | 5 Stokta |
40.0
|
16.0
|
20.0
|
42.0
|
38.5
|
55.3
|
Geniş
|
||
| 1.502,7547 TL - 1.878,4434 TL | 5 Stokta |
20.0
|
6.5
|
6.5
|
10.0
|
15.1
|
21.1
|
Geniş
|
||
| 1.640,1139 TL - 2.050,2243 TL | 13 Stokta |
20.0
|
6.5
|
11.0
|
10.0
|
21.2
|
27.2
|
Geniş
|
||
| 1.393,2608 TL - 1.741,74 TL | 3 Stokta |
40.0
|
14.0
|
28.0
|
24.0
|
46.0
|
59.4
|
Geniş
|
||
| 1.181,813 TL - 1.477,1843 TL | 1 Stokta |
15.0
|
6.0
|
|
3.0
|
10.0
|
16.0
|
Standard
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin