| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 2 | 1.669,2904 TL |
| 3 - 4 | 1.585,6947 TL |
| 5 - 9 | 1.502,4269 TL |
| 10 + | 1.335,5634 TL |
| Taşıma Biçimi | Standard |
|---|---|
| For rail | 3.0 |
| l1 | 19.6 |
| l2 | 13.5 |
| l3 | 7.0 |
| l4 | 15.0 |
| h1 | 6.0 |
| h2 | 4.6 |
| h3 | 2.0 |
| h4 | 3.5 |
| h5 | 1.0 |
| h6 | 2.0 |
| d1 | M2.6 |
| d2 | 2.4 |
| d3 | 3.5 |
| d4 | 0.7 |
| w1 | 12.0 |
| w3 | 5.0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin