Menü Arama

Mini Kızak Taşıyıcılar

Stokta

Mini kızak taşıyıcılar, küçük ölçekli uygulamalarda doğrusal hareket oluşturmak için kompakt ve çok yönlü bir çözümdür. Küçük boyutlarıyla dar alanlarda doğru konumlandırma ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalar için mükemmeldir. Paslanmaz çelikten mamul olduğu için korozyon direnci gerektiren uygulamalar için de idealdir.

Kızağın 45 temaslı gotik kemer tasarımı sayesinde tüm yönlere aynı yük kabiliyeti garanti edilir. Pürüzsüz hareket eden kızaklar, düşük sürtünme katsayısı ve koparma kuvveti sunar. Büyük yükleri kaldırabilir, korozyona dayanıklıdır, aşınma ve yıpranmaya dirençlidir.

Taşıyıcılar plastik geçici kızakla temin edilir. Geçici kızak, gerçek kızağın ucuna yerleştirilip bir kızaktan diğerine kaydırarak monte edilir. -40C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır. Tıbbi cihazlar, ilaçlar, küçük otomasyon sistemleri ve optik ekipmanlar gibi farklı uygulamalarda kullanılır.

  • Pürüzsüz hareket eder, düşük sürtünme katsayısı ve koparma kuvveti sunar.
  • Kızağın 45 temaslı gotik kemer tasarımı sayesinde tüm yönlere aynı yük kabiliyeti garanti edilir.
  • -40C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRL1012C, SRL1010

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l4 h1 l3 For rail l2 l1 Taşıma Biçimi Satın Al
1.093,6278 TL - 1.367,0347 TL 4 Stokta
40.0
16.0
20.0
15.0
27.0
43.0
Standard
1.614,5434 TL - 2.018,0973 TL 2 Stokta
40.0
16.0
20.0
42.0
38.5
55.3
Geniş
  • / 2
Mini Kızak Taşıyıcı 15.0 43.0 32.0 Stainless Steel

20158361

Fiyat Aralığı
1.367,0347 TL - 1.093,6278 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Standard
  • For rail
    15.0
  • l1
    43.0
  • l2
    27.0
  • l3
    20.0
Mini Kızak Taşıyıcı 42.0 55.3 60.0 Stainless Steel

20158392

Fiyat Aralığı
2.018,0973 TL - 1.614,5434 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Taşıma Biçimi
    Geniş
  • For rail
    42.0
  • l1
    55.3
  • l2
    38.5
  • l3
    20.0