Menü Arama

Mini Kızak Taşıyıcı 24.0 44.4 40.0 Stainless Steel

Mini kızak taşıyıcı, küçük uygulamalarda hassas doğrusal hareket için kompakt bir seçenektir. Küçük boyutu sayesinde dar alanlara basitçe entegre edilebilir. Aynı zamanda, iyi bir yük taşıma kapasitesi ve istikrar sunar. 40°C ila +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20158385

42 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 1.596,513 TL
3 - 4 1.516,8513 TL
5 - 9 1.436,8617 TL
10 + 1.277,2104 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.596,51 TL

1 x 1.596,513 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taşıma Biçimi Geniş
For rail 24.0
l1 44.4
l2 31.0
l3 15.0
l4 40.0
h1 14.0
h2 10.1
h3 3.5
h4 8.5
h5 4.5
h6 4.5
d1 M3
d2 4.5
d3 8.0
d4 1.3
w1 40.0
w2 28.0
w3 24.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin