Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Çeşitli maskeleme işlemlerinden geçen parçaların korunması ve maskelenmesi için ideal bir çözümdür.Ayrıca dişli veya dişsiz delikleri maskelemek için tapa olarak da kullanılabilir.Saplamaları, pimleri ve boru uçlarını korumak için kullanılır. Malzeme: Silicone Rubber, EPDM, Silicone Renk: Doğal renk, Siyah, Sarı, Pink, Yeşil, Mavi, Light Blue, Orange, Light Green, Gri Seri Kodu: SR1052, SR1095
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | IH | Renk | Malzeme | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,2762 TL - 34,2762 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Pink
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 5,8879 TL - 5,8879 TL | 331200 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 5,4884 TL - 5,4884 TL | 1756278 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 4,5316 TL - 4,5316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 290304 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 3,7325 TL - 3,7325 TL | 503139 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
Silicone
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 8,506 TL - 8,506 TL | 21508 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 7,0445 TL - 7,0445 TL | 119616 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 3,8482 TL - 3,8482 TL | 169740 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 7,3914 TL - 7,3914 TL | 32419 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,9744 TL - 3,9744 TL | 60571 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 29756 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Gri
|
Silicone
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 16,9278 TL - 16,9278 TL | 9120 Stokta |
1.925 in
48.9 mm
|
Light Green
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,0993 TL - 5,0993 TL | 82840 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,4253 TL - 5,4253 TL | 87930 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 6,361 TL - 6,361 TL | 113677 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 8,2115 TL - 8,2115 TL | 340722 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 4,3002 TL - 4,3002 TL | 194420 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 27,1265 TL - 27,1265 TL | 202 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
Siyah
|
Silicone
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin