Menü Arama

Cape 72.2 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

Boya, kaplama, toz kaplama, eleksollama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemden geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Saplamalar, pimler, boru uçları ve daha fazlasını korur. Dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.
Ürün kodu:

499695

2178 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 32,6991 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.269,91 TL

100 x 32,6991 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 21.5 mm
IH 72.2 mm
Thread Sizes (All) M22; 7/8 in UNF
Diş Standardı UNF
Diş Standardı Metrik
Tam Malzeme Silicone
Renk Light Blue
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin