Menü Arama

Makine Vidaları - Yuvarlak

Stokta

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,7442 TL - 2,7442 TL 250 Stokta
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
2,8283 TL - 2,8283 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
3,0911 TL - 3,0911 TL 750 Stokta
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
5,6881 TL - 5,6881 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
6.5 mm
Oluklu Baş
4,8996 TL - 4,8996 TL 750 Stokta
M3
4.0 mm
Oluklu Baş
8,1169 TL - 8,1169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
2,7337 TL - 2,7337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
2,9965 TL - 2,9965 TL 2000 Stokta
M5
8.0 mm
Oluklu Baş
2,7337 TL - 2,7337 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
16.0 mm
Oluklu Baş
5,972 TL - 5,972 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
2,5865 TL - 2,5865 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
12.0 mm
Oluklu Baş
6,3085 TL - 6,3085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
25.0 mm
Oluklu Baş
2,9965 TL - 2,9965 TL 7000 Stokta
0.5 mm
M3
8.0 mm
Oluklu Baş
5,8773 TL - 5,8773 TL 9925 Stokta
M6
12.0 mm
Oluklu Baş
1,9567 TL - 1,9567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
M3
12.0 mm
Oluklu Baş
1,0903 TL - 1,0903 TL 3042 Stokta
0.7 mm
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
2,0541 TL - 2,0541 TL 634 Stokta
0.7 mm
M4
16.0 mm
Oluklu Baş
2,1418 TL - 2,1418 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
2,5798 TL - 2,5798 TL 14000 Stokta
1.0 mm
M6
10.0 mm
Oluklu Baş
3,31 TL - 3,31 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M6
25.0 mm
Oluklu Baş
  • / 3
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon Natural

421005000002

Fiyat Aralığı
2,7442 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon Natural

421007000002

Fiyat Aralığı
2,8283 TL - 2,8283 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon Natural

421009500002

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.4 mm
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon Natural

421010500002

Fiyat Aralığı
5,6881 TL - 5,6881 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M3 4.0 mm Nylon Natural

421000500002

Fiyat Aralığı
4,8996 TL - 4,8996 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon Natural

421013500002

Fiyat Aralığı
8,1169 TL - 8,1169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon Natural

421006000002

Fiyat Aralığı
2,7337 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.3 mm
Screw Oluklu Baş M5 8.0 mm Nylon Natural

421008000002

Fiyat Aralığı
2,9965 TL - 2,9965 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.4 mm
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm Nylon Natural

421003500002

Fiyat Aralığı
2,7337 TL - 2,7337 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon Natural

421012500002

Fiyat Aralığı
5,972 TL - 5,972 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M3 12.0 mm Nylon Natural

421003000002

Fiyat Aralığı
2,5865 TL - 2,5865 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Oluk Derinliği
    0.9 mm
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon Natural

421014000002

Fiyat Aralığı
6,3085 TL - 6,3085 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M3 8.0 mm Nylon Natural

421002000002

Fiyat Aralığı
2,9965 TL - 2,9965 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 12.0 mm Nylon Natural

421012000002

Fiyat Aralığı
5,8773 TL - 5,8773 TL

Stok Seviyeleri
9925 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Oluk Derinliği
    1.6 mm
Screw Oluklu Baş M3 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130100000VR

Fiyat Aralığı
1,9567 TL - 1,9567 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Aralık Çapı
    0.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130160000VR

Fiyat Aralığı
1,0903 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
3042 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
Screw Oluklu Baş M4 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130210000VR

Fiyat Aralığı
2,0541 TL - 2,0541 TL

Stok Seviyeleri
634 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.5 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Aralık Çapı
    0.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130310000VR

Fiyat Aralığı
2,1418 TL - 2,1418 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Aralık Çapı
    0.8 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130420000VR

Fiyat Aralığı
2,5798 TL - 2,5798 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0130480000VR

Fiyat Aralığı
3,31 TL - 3,31 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Aralık Çapı
    1.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm